Skupiny zboží
Kuličkové rolny s pouzdrem z ocelového plechu a s plastovou zátěžovou kuličkou
K0761

Kuličkové rolny s pouzdrem z ocelového plechu a s plastovou...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel pozinkovaná.
Zátěžové kuličky z polyamidu PA 66.
Upozornění:Kuličkové rolny s plastovými kuličkami jsou vhodné zejména pro přepravu citlivých materiálů, jako je sklo nebo leštěné hliníkové, měděné a ocelové plechy.
Mají plstěné těsnění chránící proti znečištění.
Odkaz na výkres:
1) Zátěžová kulička
2) Nosná kulička

Provedení B: víko a pouzdro zinkované, nosné kuličky z oceli
Provedení C: víko a pouzdro zinkované, nosné kuličky z nerezové oceli
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0761 Kuličkové rolny s pouzdrem z ocelového plechu a s plastovou zátěžovou kuličkou 220 kB
 Pokyny pro montáž a technické údaje pro kuličkové rolny 64,7 kB

Výkresy

Kuličkové rolny s pouzdrem z ocelového plechu a s plastovou zátěžovou kuličkou

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníDKDD1HH1H2Nosnost C
(N)
Toleranční nákružek
vhodný pro
kuličkové rolny
CADPřís.CenaObjednat
K0761.115B15,824±0,06531219,52,8100K0766.024  0,00 €
K0761.122B22,236±0,08045309,62,8200K0766.036  0,00 €
K0761.130B3045±0,080553713,64250K0766.045  0,00 €
K0761.215C15,824±0,06531219,52,8100K0766.024  0,00 €
K0761.222C22,236±0,08045309,62,8200K0766.036  0,00 €
K0761.230C3045±0,080553713,64250K0766.045  0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33