Grupos de mercadorias
Chaves de gancho com ressalto DIN 1810A ampliada
K0787

Chaves de gancho com ressalto DIN 1810A ampliada

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço especial.Versão:Endurecida e com tratamento térmico de oxidação negra.Indicação:Adequada para porcas com ranhuras DIN 1804, porcas para mancais de rolamentos DIN 981, bem como para os nossos elementos de ajuste de altura com códigos de K0057 / K0097 / K0115 / K0119 / K0692 / K0693 / K0694 / K0695 (para a montagem dos elementos de ajuste de altura, são necessárias duas chaves de gancho). Com arestas arredondadas para um melhor manuseio.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0787 Chaves de gancho com ressalto DIN 1810A ampliada 86,1 kB

Desenhos

Chaves de gancho com ressalto DIN 1810A ampliada

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

D
mín.
D
máx.
LTpara porca de ranhura
DIN 1804
para porca p/ rolamento
DIN 981
CADAces.PreçoEncomendar
K0787.01201412141103-- sob consulta
K0787.01602016201103M6, M8M10 sob consulta
K0787.02502825281364M10, M12M16 sob consulta
K0787.03003230321364M14, M16M18, M20 sob consulta
K0787.03403634361705M18, M20M22 sob consulta
K0787.03804538451705M26M24 - M30 sob consulta
K0787.04004240421705M22, M24M26, M28 sob consulta
K0787.04505045502066M26 - M30M32, M35 sob consulta
K0787.05205552552066M32, M35M38 sob consulta
K0787.05806258622407M38 - M42M42 - M45 sob consulta
K0787.06507065702407-M48 - M52 sob consulta
K0787.06807568752407M45 - M50M50 - M55 sob consulta
K0787.08009080902808M52 - M60M60 - M70 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Kuba
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33