Grupos de mercadorias
Chave de articulação com ressalto
K2400

Chave de articulação com ressalto

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço especial.Versão:Endurecida e com tratamento térmico de oxidação negra.Indicação:Para porcas ranhuradas DIN 1804, porcas de rolamento de rolos DIN 981 e para nossos elementos para regulagem de altura K0057 / K0097 / K0115 / K0119 / K0692 / K0693 / K0694 / K0695 (são necessárias duas chaves de gancho para encaixar os elementos de regulagem de altura).

Com bordas arredondadas para melhor manuseio.
Modo de operação:Engrenagem suave e pré-ajuste otimizado graças à arruela de pressão adicional.
Possibilidade de operação com uma só mão.
Vantagens:Maior torque devido ao eixo mais longo.
O gancho articulado estendido garante um acondicionamento abrangente e um manuseio seguro.
O rebite reforçado permite a transmissão de forças maiores.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K2400 Chave de articulação com ressalto 97,9 kB

Desenhos

Chave de articulação com ressalto

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoD
mín.
D
máx.
HLpara porca de ranhura
DIN 1804
para porca p/ rolamento
DIN 981
TT1CADAces.PreçoEncomendar
K2400.020035203527165M08 - M18M12 - M20410,5 sob consulta
K2400.035060356041210M30 - M38M24 - M40512,5 sob consulta
K2400.060090609057280M40 - M60M42 - M65614,5 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Kuba
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33