- Dispositivos de controle | Elementos normalizados
- Alavancas de aperto, alavancas de fixação, alavancas excêntricas
- Manípulos, Botões
- Puxadores industriais, puxadores tubulares, conchas embutidas
- Volantes, manivelas, indicadores de posição
- Fechos lingueta, perfis para proteção de cantos e bordas
- Dobradiças
- Pés niveladores
- Elementos para conexão de tubos, conectores de perfis
- Trilhos telescópicos
- Fechos de engate, fechos de mola, fechaduras bate-fecha
- Grampos rápidos, grampos de força
- Elementos de fixação
- Posicionadores com mola, Pinos de retenção, Pinos de bloqueio esféricos
- Elementos de suporte, elementos de posicionamento, batentes reguláveis
- Elementos para máquinas, elementos para dispositivos
- Articulações
- Imãs
- Elementos amortecedores
- Indicadores de nível,
tampões roscados
- Escalas, anéis de escala, níveis de bolha
- Tecnologia de transporte
- Ferramentas, suprimentos para oficinas
- Painel de proteção higiênica
- Tecnologia de fixação
- Soluções especiais
- Clássico
- Adaptação Código do artigo
|
|
K1361Soquetes e encaixes de plástico |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Soquete de aço ferramenta. Aplicação PETP-especial.Versão:Soquete banhado a cromo.Indicação:Soquete: Soquete com 1/2“ acionamento, fabricante Hazet. Modificado especialmente para alojamento dos insertos de plástico. Graças ao comprimento e formato interno do soquete, o inserto plástico é mantido de forma segura. Como resultado, obtém-se uma transmissão de força ideal para a cabeça do parafuso. Quando usado adequadamente, o contato metálico entre o soquete e a cabeça sextavada é evitado, devido à sua construção. Sendo assim, fica excluída a possibilidade de corrosão por contato.
Inserto de plástico: Inserto de plástico para apertar e soltar parafusos e porcas da linha de produtos KIPP NOVOnox hygienic. As superfícies polidas e sensíveis estão protegidas, evitando assim a possível corrosão subsequente de contato. O pressionamento no soquete especial é feito manualmente. Através do fechamento de forma e do dispositivo de aperto, obtém-se uma retenção ideal no soquete. Para trocar os insertos de plástico desgastados, não é necessário utilizar nenhuma ferramenta especial. Com um torque de aperto definido (classe de resistência 6.8), os encaixes de plástico alcançam uma vida útil de até 1000 ciclos de substituição. Indicação de desenho:A) Soquete B) Encaixe de plástico Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Denominação | D=Diâmetro externo | D1 | L | T | SW=Aberturas de chaves | SW1 | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
K1361.1012 | Soquete | 15,3 | 22 | 36,6 | 10,6 | 10 | - |  | | sob consulta | | K1361.1112 | Soquete | 16,6 | 22 | 37,3 | 10,1 | 11 | - |  | | sob consulta | | K1361.1312 | Soquete | 19,1 | 22 | 37,3 | 10,6 | 13 | - |  | | sob consulta | | K1361.1612 | Soquete | 22,9 | 23,6 | 37,1 | 11,3 | 16 | - |  | | sob consulta | | K1361.1912 | Soquete | 26,6 | 23 | 37 | 13,2 | 19 | - |  | | sob consulta | | K1361.2112 | Soquete | 29 | 25 | 36,8 | 12,9 | 21 | - |  | | sob consulta | | K1361.2712 | Soquete | 35,2 | 25 | 44,4 | 18,1 | 27 | - |  | | sob consulta | | K1361.0502 | Suporte Protetor | - | - | 18 | 6 | 10 | 5 |  | | sob consulta | | K1361.0503 | Suporte Protetor | - | - | 18 | 6 | 10 | 5,5 |  | | sob consulta | | K1361.0603 | Suporte Protetor | - | - | 18 | 6 | 10 | 6 |  | | sob consulta | | K1361.0704 | Suporte Protetor | - | - | 18 | 6 | 10 | 7 |  | | sob consulta | | K1361.0805 | Suporte Protetor | - | - | 18 | 6 | 11 | 8 |  | | sob consulta | | K1361.1006 | Suporte Protetor | - | - | 19,5 | 10 | 13 | 10 |  | | sob consulta | | K1361.1107 | Suporte Protetor | - | - | 21,5 | 11 | 16 | 11 |  | | sob consulta | | K1361.1308 | Suporte Protetor | - | - | 21,5 | 11 | 16 | 13 |  | | sob consulta | | K1361.1610 | Suporte Protetor | - | - | 22 | 13,5 | 19 | 16 |  | | sob consulta | | K1361.1710 | Suporte Protetor | - | - | 21,5 | 12 | 21 | 17 |  | | sob consulta | | K1361.1812 | Suporte Protetor | - | - | 21,5 | 12 | 21 | 18 |  | | sob consulta | | K1361.1913 | Suporte Protetor | - | - | 21,5 | 12 | 21 | 19 |  | | sob consulta | | K1361.2114 | Suporte Protetor | - | - | 26,5 | 18 | 27 | 21 |  | | sob consulta | | K1361.2214 | Suporte Protetor | - | - | 26,5 | 18 | 27 | 22 |  | | sob consulta | | K1361.2416 | Suporte Protetor | - | - | 26,5 | 18 | 27 | 24 |  | | sob consulta | |
Outros artigos desta categoria |
|
Disponibilidade Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo. |
|