Grupos de mercancía
Topes
K0905

Topes

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido 1.0503.Versión:Tope duro:
tope tratado en caliente a 1200–1400 N/mm², bruñido.
Dentado pulida, acabado natural.

Tope blando:
Tope (HRC 30), bruñido.
Dentado con capa marginal endurecida y pulido, acabado natural.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0905 Topes 171 kB

Planos

Topes

Selección/filtro de artículos

Referencia

Versión 1BDD1EHH1LEstadoCADAcc.PrecioPedir
K0905.5000802tope duro24M8x25M52,515625 ±0,01Expira A petición
K0905.5100802tope blando24M8x25M52,515631 ±0,1Expira A petición
K0905.5101202tope blando48M12x30M8522850 ±0,1Expira A petición
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
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33