Grupos de mercancía
Manivela de mano de acero inoxidable con agujero de referencia
K2075_PB

Manivela de mano de acero inoxidable con agujero de referencia

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Manivela de acero inoxidable 1.4308.
Empuñadura cilíndrica de termoplástico y acero inoxidable 1.4404.

Versión:Manivela de acabado natural.
Termoplástico gris antracita.
Acero inoxidable de acabado natural.
Indicación:Similar a la norma DIN 469.
En las versiones con perforación transversal, la sujeción se realiza mediante un tornillo de sujeción atornillado ISO 4027 (DIN 914).
Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K2075_PB Manivela de mano de acero inoxidable con agujero de referencia 157 kB

Planos

Manivela de mano de acero inoxidable con agujero de referencia

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión 1Versión 2AD

D2D3D7HH1H2H3H4LCADAcc.PrecioPedir
K2075.3110agujero de referenciasin perforación transversal80241016-71,149,12213,4-100 A petición
K2075.3212agujero de referenciasin perforación transversal100281220-87,461,42616-124 A petición
K2075.3314agujero de referenciasin perforación transversal125301426-110,582,52815,8-153 A petición
K2075.3417agujero de referenciasin perforación transversal160341726-114,582,53219,6-190 A petición
K2075.31106agujero de referenciacon perforación transversal80241016M671,149,12213,47,5100 A petición
K2075.32126agujero de referenciacon perforación transversal100281220M687,461,426167,5124 A petición
K2075.33146agujero de referenciacon perforación transversal125301426M6110,582,52815,87,5153 A petición
K2075.34176agujero de referenciacon perforación transversal160341726M6114,582,53219,67,5190 A petición
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
Cuba
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33