Grupos de mercancía
LIGNA
Hannover:
22.05. - 26.05.2017
Pabellón 16, puesto B20
Del 22 al 26 de mayo de 2017, HEINRICH KIPP WERK contará con representación en la feria LIGNA de Hannover. Esta feria líder a nivel mundial para la industria maderera y la gestión forestal se considera la feria más importante del mundo para máquinas, instalaciones y herramientas para la elaboración y el procesamiento de la madera. Se esperan unos 1500 expositores de todo el mundo.
Información: LIGNA

NATURE grip

La línea de productos NATURE grip de KIPP incorpora en su esencia la calidad y sostenibilidad. Los productos están fabricados de plástico ecológico y de materias primas renovables y no contienen ningún ingrediente derivado del petróleo. La particularidad que distingue a este material es su origen, porque las fibras de madera utilizadas proceden de bosques alemanes explotados de manera sostenible. Las diversas empuñaduras destacan por su buena resistencia a los agentes químicos ácidos y básicos. Los productos NATURE grip se prestan a toda clase de aplicaciones en interiores y exteriores en su variante gris antracita o con un noble acabado en madera.

Ir a la línea de productos

Dispositivo de sujeción rápida

Los dispositivos de sujeción rápida, también llamados tensores rápidos o dispositivos de sujeción de palanca articulada, sirven para sujetar y tensar piezas de trabajo como dispositivos de montaje, sujeción y portapiezas. Se utilizan sobre todo en la técnica de montaje y de sujeción, así como en la construcción de herramientas y de portapiezas. Gracias a la empuñadura ergonómica, las piezas de trabajo se pueden colocar y soltar de forma aún más fácil y sencilla. El dispositivo de sujeción rápida se puede manejar fácilmente, incluso con guantes de trabajo, porque no tiene puntos de fijación ni bordes molestos. Cuando está abierto, al soltar la empuñadura, se aprieta el cierre de seguridad (KIPP lock). La palanca no se puede presionar hacia abajo hasta que no se tira de la empuñadura, momento en que el dispositivo se bloquea automáticamente en el estado cerrado.

El surtido de productos KIPP abarca dispositivos de sujeción rápida de tres formas constructivas diferentes.
- Dispositivos de sujeción rápida horizontal
- Dispositivos de sujeción rápida vertical
- Dispositivos de sujeción de biela
Los dispositivos de sujeción rápida horizontales y verticales se pueden ajustar mediante un tornillo de presión, que permite un ajuste gradual y continuo en un rango de 35 mm con una fuerza de de sujeción casi invariable. Para adaptar la fuerza de sujeción a condiciones especiales, se utiliza un tornillo de ajuste situado debajo de la palanca en la articulación. En función de las demandas de montaje hay dispositivos de sujeción rápida con pie horizontal o vertical.
Los dispositivos de sujeción de la biela presentan una forma constructiva compacta y, simultáneamente, unas elevadas fuerzas de sujeción. La fuerza ejercida al utilizar el dispositivo de sujeción de la biela es lineal.
Otras versiones del producto, como los dispositivos de sujeción mini o los dispositivos de sujeción rápida en versión pesada, completan la gama de KIPP.

Ir a la Vista general de productos

Novedad: palanca excéntrica roja

Además de la palanca excéntrica en negro, HEINRICH KIPP WERK ha ampliado su goma con otro color más. Los clientes puede ahora pedir la palanca excéntrica de KIPP en color rojo.
La palanca excéntrica es un elemento clásico de fijación en la construcción de herramientas, maquinaria, instalaciones y plantas. Se presta, sobre todo, para la fijación rápida de piezas de trabajo o componentes y está disponible con rosca tanto exterior como interior. Además del modelo estándar, KIPP ofrece otra variante más, la palanca excéntrica ajustable. Las palancas excéntricas ajustables se utilizan principalmente cuando la ubicación de la palanca tensora con respecto al eje de sujeción solo permite una posición determinada. La gran ventaja que tienen es que no hace falta asegurar frente a un giro excesivo el elemento a sujetar.

Ir a la Vista general de productos

¿Tiene alguna consulta y desea saber más sobre nuestros productos y la planta de HEINRICH KIPP WERK? Aproveche la oportunidad de ponerse en contacto in situ con nuestros especialistas expertos para obtener una amplia información sobre los productos exhibidos y las novedades que tenemos.
Persona de contacto

Gerd Wiedemaier
Teléfono 07454 / 79348

gerd.wiedemaier@kipp.com
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
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33