Группы товаров
Рукоятки кривошипные с откидной цилиндрической ручкой, внутренний четырёхгранник
K0266_IV

Рукоятки кривошипные с откидной цилиндрической ручкой,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Кривошипная рукоятка из термопласта.
Вращающаяся цилиндрическая ручка из термопласта и стали.
Исполнение: Термопласт, черно-серый.
Стальные части вороненые.
Указание:Облицовка втулки поставляется в разобранном виде.
Для исполнений с поперечным отверстием производится закрепление ввинчиванием установочного винта ISO 4027 (DIN 914).
Принадлежности:Винты с цилиндрической головкой K1160 с шестигранным углублением, утопленная головка
DIN 6912.
Указание на чертеже:
1) Положение поперечного отверстия к шпоночному пазу смещено на 90°
Особенности:
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0266_IV Рукоятки кривошипные с откидной цилиндрической ручкой, внутренний четырёхгранник 333 kB

Чертежи

Рукоятки кривошипные с откидной цилиндрической ручкой, внутренний четырёхгранник

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Исполнение 1Исполнение 2Материал
компонента
ADD7HH1H2H3H4LL2SWCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0266.2108внутренний четырехгранникбез поперечного отверстияСталь8024-85,74928,513-10412,78 по запросу
K0266.2110внутренний четырехгранникбез поперечного отверстияСталь8024-85,74928,513-10412,710 по запросу
K0266.2210внутренний четырехгранникбез поперечного отверстияСталь10029-105,259,535,513-12915,710 по запросу
K0266.2212внутренний четырехгранникбез поперечного отверстияСталь10029-105,259,535,513-12915,712 по запросу
K0266.2312внутренний четырехгранникбез поперечного отверстияСталь12536-140834418,5-16119,512 по запросу
K0266.2314внутренний четырехгранникбез поперечного отверстияСталь12536-140834418,5-16119,514 по запросу
K0266.21086внутренний четырехгранникс поперечным отверстиемСталь8024M685,74928,5137,510412,78 по запросу
K0266.21106внутренний четырехгранникс поперечным отверстиемСталь8024M685,74928,5137,510412,710 по запросу
K0266.22106внутренний четырехгранникс поперечным отверстиемСталь10029M6105,259,535,5137,512915,710 по запросу
K0266.22126внутренний четырехгранникс поперечным отверстиемСталь10029M6105,259,535,5137,512915,712 по запросу
K0266.23126внутренний четырехгранникс поперечным отверстиемСталь12536M6140834418,57,516119,512 по запросу
K0266.23146внутренний четырехгранникс поперечным отверстиемСталь12536M6140834418,57,516119,514 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чили
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33