Группы товаров
Цилиндрические ручки из пластмассы откидные
K1469

Цилиндрические ручки из пластмассы откидные

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:Цилиндрические ручки поставляются в собранном виде и предназначены для закрепления винтами, например, на маховиках, воротах и кривошипных рукоятках.
Улучшенные тактильные качества и хороший захват обеспечиваются за счет цилиндрического буртика и конической формы.
Откидная ручка предотвращает появление интерференций, что позволяет минимизировать опасность травм.
Материал:

Рукоятка из термопласта.
Ось из стали класса прочности 5.8 или нержавеющей стали 1.4404.
Зажимной штифт из пружинной или нержавеющей стали 1.4310.
Прижимная пружина из пружинной или нержавеющей стали 1.4568.

Исполнение: Ручка, цвет черный.
Стальные части, вороненая сталь.
Нержавеющая сталь, Без покрытия.
Указание:Отверстие D3 используется как позиционное.Преимущества:Улучшенные тактильные качества и хороший захват
Предотвращение интерференций
Ручки для маховиков и кривошипных рукояток
Различные размеры резьбы
Дизайн KIPP NOVO grip
Особенности:
 RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1469 Цилиндрические ручки из пластмассы откидные 357 kB

Чертежи

Цилиндрические ручки из пластмассы откидные

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаМатериал
компонента
РазмерAA1D

D1D2D3HLL1L3TCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1469.104Сталь184,3M414132,514,53540474,5 по запросу
K1469.205Сталь2105,3M516163,5184449584,5 по запросу
K1469.306Сталь312,56,5M620204,522,55559,571,56 по запросу
K1469.408Сталь4169M825265,5297083986,5 по запросу
K1469.1104нержавеющая сталь184,3M414132,514,53540474,5 по запросу
K1469.1205нержавеющая сталь2105,3M516163,5184449584,5 по запросу
K1469.1306нержавеющая сталь312,56,5M620204,522,55559,571,56 по запросу
K1469.1408нержавеющая сталь4169M825265,5297083986,5 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чили
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33