Группы товаров
Фасонные ручки, вращающиеся согласно DIN 98, форма E, из нержавеющей стали
K1209

Фасонные ручки, вращающиеся согласно DIN 98, форма E, из...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Нержавеющая сталь 1.4404.

Исполнение: полированныеУказание:Ручки подходят для маховиков DIN 950.Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1209 Фасонные ручки, вращающиеся согласно DIN 98, форма E, из нержавеющей стали 142 kB

Чертежи

Фасонные ручки, вращающиеся согласно DIN 98, форма E, из нержавеющей стали

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаDD1

D4LL1L3SWCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1209.10616050M616111356118 по запросу
K1209.10820064M82013,514721310 по запросу
K1209.11025080M10241616861511 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чили
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33