Группы товаров
Рукоятки конические, из пластмассы (дюропласт), с резьбовой вставкой из оцинкованной стали
K1202

Рукоятки конические, из пластмассы (дюропласт), с резьбовой...

назад

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеМатериал:Дуропласт PF 31, черный.
Втулка или резьбовой винт, сталь оцинкованная.
Исполнение: Oтполированный до блеска.По запросу:Другие цвета.Указание на чертеже:
Форма C: резьбой по прессованному материалу
Форма E: резьбовой втулкой
Форма F: наружной резьбой
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1202 Рукоятки конические, из пластмассы (дюропласт), с резьбовой вставкой из оцинкованной стали 114 kB

Чертежи (общий обзор)

Рукоятки конические, из пластмассы (дюропласт), с резьбовой вставкой из оцинкованной стали

Рукоятки конические из пластмассы (дюропласт), с резьбой из прессованного материала, форма C

подробнее

Чертежи

Рукоятки конические из пластмассы (дюропласт), с резьбой из прессованного материала, форма C

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаD

D1D3D4L1L2L3TCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1202.10618CM6186,2154016214 по запросу
K1202.10818CM8188,5154016218 по запросу
K1202.10823CM8238,5196524218 по запросу
K1202.11028CM102810,52290323,522 по запросу

Рукоятки конические, из пластмассы (дюропласт), с резьбовой втулкой, из оцинкованной стали, форма E

подробнее

Чертежи

Рукоятки конические, из пластмассы (дюропласт), с резьбовой втулкой, из оцинкованной стали, форма E

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаD

D1D4L1L2TCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1202.20518EM5181540167,5 по запросу
K1202.20618EM6181540169 по запросу
K1202.20823EM82319652412 по запросу
K1202.20828EM82822903212 по запросу
K1202.21028EM102822903215 по запросу

Рукоятки конические, из пластмассы (дюропласт), с наружной резьбой, форма F

подробнее

Чертежи

Рукоятки конические, из пластмассы (дюропласт), с наружной резьбой, форма F

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаD

D1D4LL1L2CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1202.30618FM61815154016 по запросу
K1202.30823FM82319156524 по запросу
K1202.31028FM102822159032 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чили
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33