Группы товаров
Магнитные датчики, пассивные датчики, миниатюрная модель
K1959

Магнитные датчики, пассивные датчики, миниатюрная модель

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Корпус из алюминия.
Кабельная оболочка из ПВХ.
Исполнение: Компактная конструкция датчика и штекера.
Плоский штекер 8-контактный, 1 штифт.
Соединительный кабель 6-жильный ø 3,55-0,3 мм.
Радиус изгиба кабеля >17 мм (статистический).
Указание:Устройство работает с магнитными лентами K1663. Расстояние для считывания между датчиком и лентой должно составлять от 0,1 до 2 мм.
Запитывание рабочим напряжением и потребление тока датчика выполняется с помощью индикаторной электроники.
Точность системы, точность повторения и скорость перемещения зависит от индикаторной электроники.
Разъемное подключение к указателям положения K1905 и K1906.
Технические данные:— Степень защиты IP 67; EN 60529 (головка датчика)
— Ударная прочность 2000 м/с², 11 мс; EN 60068-2-27
— Виброустойчивость 200 м/с², от 50 Гц до 2 кГц; EN 60068-2-6
Диапазон температур:— Температура окружающей среды от 0 до 60 °C
— Температура хранения от –10 до 70 °C
Монтаж:Монтаж должен выполняться на основе прилагаемой информации для пользователя.
A) Расстояние для считывания датчика/лента ≤ 2 мм
B) Боковое смещение ± 2 мм
C) Непрямолинейность ± 3°
D) Продольный наклон ± 1°
E) Боковой наклон ± 3°
Принадлежности:Указатели положения K1905 и K1906.
Магнитные ленты K1663.
Обратите внимание:Относительная влажность воздуха 100 %. Выпадение конденсата допускается (головка датчика).Указание на чертеже:
1) Синус перед косинусом
2) Активная измерительная плоскость
3) Магнитная лента
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1959 Магнитные датчики, пассивные датчики, миниатюрная модель 339 kB

Чертежи

Магнитные датчики, пассивные датчики, миниатюрная модель
Магнитные датчики, пассивные датчики, миниатюрная модель

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаPL

HCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1959.0020020026,715 по запросу
K1959.0050050026,715 по запросу
K1959.01000100026,715 по запросу
K1959.02000200026,715 по запросу
K1959.05000500026,715 по запросу
K1959.100001000026,715 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чили
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33