Группы товаров
Фасонные ручки жестко установленные, DIN 39, форма E стальные
K0166

Фасонные ручки жестко установленные, DIN 39, форма E стальные

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:СтальИсполнение: оцинкованно с синим пассивированием.Указание:Ручки подходят для маховиков DIN 950.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0166 Фасонные ручки жестко установленные, DIN 39, форма E стальные 98,8 kB

Чертежи

Фасонные ручки жестко установленные, DIN 39, форма E стальные

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Вид резьбыDD1

D4LL1L3SWCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0166.0616050наружная резьбаM61610115073 по запросу
K0166.0820064наружная резьбаM82013136484 по запросу
K0166.1025080наружная резьбаM1025161480105 по запросу
K0166.1232100наружная резьбаM12322021100136 по запросу
K0166.1636112наружная резьбаM16362226112148 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чили
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33