Группы товаров
Вращающиеся цилиндрические ручки из нержавеющей стали
K1000

Вращающиеся цилиндрические ручки из нержавеющей стали

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Поворотная ось из нержавеющей стали 1.4305.
Вращающаяся рукоятка из нержавеющей стали 1.4305.
Стопорное кольцо из нержавеющей стали 1.4310.

Исполнение: Без покрытия.Монтаж:С помощью шестигранного углубления на оси.Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1000 Вращающиеся цилиндрические ручки из нержавеющей стали 127 kB

Чертежи

Вращающиеся цилиндрические ручки из нержавеющей стали

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

DD1D2LL1SWCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1000.105M51612,58603 по запросу
K1000.206M62016,59723 по запросу
K1000.308M82521,512903 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чили
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33