Группы товаров
Приводные рукоятки из алюминия с вращающейся цилиндрической ручкой, с внутренним четырехгранником
K0996_IV

Приводные рукоятки из алюминия с вращающейся цилиндрической...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Кривошипная рукоятка из алюминия
Вращающаяся цилиндрическая ручка из термопласта и стали.
Исполнение: Кривошипная рукоятка с порошковым покрытием черного цвета.
Термопласт, черно-серый.
Стальные части вороненые.
Указание:Аналогично с DIN 469.
Для исполнений с поперечным отверстием производится закрепление ввинчиванием установочного винта ISO 4027 (DIN 914).
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0996_IV Приводные рукоятки из алюминия с вращающейся цилиндрической ручкой, с внутренним четырехгранником 224 kB

Чертежи

Приводные рукоятки из алюминия с вращающейся цилиндрической ручкой, с внутренним четырехгранником

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаИсполнение 1Исполнение 2AD

D3D7HH1H2H3H4LSWCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0996.4110внутренний четырехгранникбез поперечного отверстия802416-71,149,12213,4-10010 по запросу
K0996.4212внутренний четырехгранникбез поперечного отверстия1002820-87,461,42616-12412 по запросу
K0996.4314внутренний четырехгранникбез поперечного отверстия1253025-110,582,52815,8-15314 по запросу
K0996.4417внутренний четырехгранникбез поперечного отверстия1603425-114,582,53219,6-19017 по запросу
K0996.41106внутренний четырёхгранниквращающийся802416M671,149,12213,47,510010 по запросу
K0996.42126внутренний четырёхгранниквращающийся1002820M687,461,426167,512412 по запросу
K0996.43146внутренний четырёхгранниквращающийся1253026M6111832815,87,515314 по запросу
K0996.44176внутренний четырёхгранниквращающийся1603426M6115833219,67,519017 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чили
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33