Группы товаров
Дисковые маховики с вращающейся ручкой, стальные части из нержавеющей стали, форма E, с калибровым отверстием
K0164_E

Дисковые маховики с вращающейся ручкой, стальные части из...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Дуропласт PF 31, черный.
Втулка из стали, 1.4305, блестящая.
Ручка вращающаяся, из нержавеющей стали 1.4305, блестящая.

Исполнение: Oтполированный до блеска.Указание:Маховик поставляется с несмонтированной ручкой.По запросу:Другие калибровые отверстия.Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0164_E Дисковые маховики с вращающейся ручкой, стальные части из нержавеющей стали, форма E, с калибровым отверстием 185 kB

Чертежи

Дисковые маховики с вращающейся ручкой, стальные части из нержавеющей стали, форма E, с калибровым отверстием
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
Чили
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33