Группы товаров
Крепежные плиты установлены для поворотного ригеля для натяжения
K1062_A

Крепежные плиты установлены для поворотного ригеля для натяжения

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Корпус из обычной или нержавеющей стали.
Гайка из нержавеющей стали.
Исполнение: Корпус никелированный или без покрытия.
Гайка чистая.
Указание:Возможность монтажа, форма A для плит толщиной от 6 до 10 мм.Указание на чертеже:
1) Плита
2) Поворотный ригель для натяжения
3) Штифты установочные
4) Гайка
Особенности:
RoHS

Чертежи

Крепежные плиты установлены для поворотного ригеля для натяжения

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
основы
Исполнение 2DD2AMH2SWHD5D6LCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1062.50AСтальустановлено52510,5M14X1,58221615253,5 по запросу
K1062.80AСтальустановлено83213M20X1,510301821323,5 по запросу
K1062.150Aнержавеющая стальустановлено52510,5M14X1,58221615253,5 по запросу
K1062.180Aнержавеющая стальустановлено83213M20X1,510301821323,5 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чили
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33