Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Литье из цинкового сплава (под давлением).Исполнение: хромированный.
Форма E, без покрытия.
Указание:Торцовый ключ для управления шпингалетом.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0535 Торцовый ключ для шпингалета 147 kB

Чертежи

Торцовый ключ для шпингалета

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ФормаИсполнение 1Поверхность
корпуса
DCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0535.45Aдвойная бородка, 5 ммхромированный5 по запросу
K0535.43Aдвойная бородка, 3 ммхромированный3 по запросу
K0535.18Bкрадратная головка 8 mmхромированный15 по запросу
K0535.17Bкрадратная головка 7 mmхромированный15 по запросу
K0535.16Cкрадратная головка 6 mmхромированный11,5 по запросу
K0535.87DТреугольная головка 7 ммхромированный14 по запросу
K0535.865Eтрёхгранник 6,5 mmзачищенный11,5по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чили
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33