Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Корпус и пусковой механизм из цинкового сплава под давлением.
Гайка из цинка.
Исполнение: Корпус и пусковой механизм хромированные.
Гайка, без покрытия.
Указание:Запираемый шпингалет может использоваться справа или слева с углом закрытия под 90°. Шпингалет можно устанавливать в предварительно собранном виде.
Крепежная гайка с одной стороны выполнена в виде заземляющей гайки с захватами.
С крышкой цилиндра из нержавеющей стали и защитой от пыли.

Запираемые шпингалеты поставляются в комплекте с двумя ключами. Ключ вынимается в двух положениях («открыто» и «закрыто»). Закрытие равнозначное, т. е. каждый замок можно открыть одним и тем же ключом (закрытие 1333).

Необходимое исполнение выступа заказывается отдельно. Выступы комбинируются с разными видами корпусов.

* Размер A является результатом комбинации шпингалета и язычка и указывается для соответствующих язычков.
Принадлежности:Выступы из стали, с упором K2218.
Ключ для шпингалета K1511.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 K2216_Datasheet_32744__--ru 180 kB

Чертежи

Шпингалет из цинка, запираемый

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаDHH2S
макс.
SWПриведение
в действие
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2216.1828128186,3827Ключ под единый замок по запросу
K2216.1832132186,3827Ключ под единый замок по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чили
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33