Группы товаров
Предохранительный шпингалет из нержавеющей стали
K1350

Предохранительный шпингалет из нержавеющей стали

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Нержавеющая сталь 1.4401.

Исполнение: Без покрытия.Указание:Благодаря блокирующему элементу предохранительный шпингалет устойчив к вибрации даже при высоком давлении прижима согласно DIN 43668. Активация толкателя без подходящего ключа невозможна. Ключ извлекается только в запертом положении. Шпингалет устанавливается в предварительно собранном виде. Правое исполнение = запирается против часовой стрелки. Левое исполнение = запирается по часовой стрелке. Защита от воды и пыли согласно IP65 по EN 60529.

Необходимое исполнение выступа заказывается отдельно. Выступы комбинируются с разными видами корпусов.

* Размер A является результатом комбинации шпингалета и язычка и указывается для соответствующих язычков.
Принадлежности:Торцовый ключ K0535.
Выступ для шпингалета из нержавеющей стали K1340.
Указание на чертеже:
1) Плоское уплотнение
2) Самостопорящийся болт

Приведение в действие:
a) Двойная бородка, 5 мм
Особенности:
Нержавеющая 
сталь
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1350 Предохранительный шпингалет из нержавеющей стали 207 kB

Чертежи

Предохранительный шпингалет из нержавеющей стали

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаИсполнение 1Приведение
в действие
D

HCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1350.14518справаДвойная бородка 5 мм3018 по запросу
K1350.24518слеваДвойная бородка 5 мм3018 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чили
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33