Группы товаров
Стопорные шайбы для четвертных поворотных затворов
K1731

Стопорные шайбы для четвертных поворотных затворов

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Пружинная сталь.Исполнение: оцинкованная сталь.Указание:Стопорная шайба для фиксации предохранительного штифта. За счет этого предохранительный штифт остается соединенным с крышкой невыпадающим способом.
Принадлежности:Четвертные поворотные затворы K1730.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1731 Стопорные шайбы для четвертных поворотных затворов 268 kB

Чертежи

Стопорные шайбы для четвертных поворотных затворов

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Обозначениедля арт. №CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1731.06Стопорная шайбаK1730 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чили
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33