Группы товаров
Поворотный ригель для натяжения нержавеющая сталь, плоский
K1061

Поворотный ригель для натяжения нержавеющая сталь, плоский

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Корпус из нержавеющей стали.
Болт из нержавеющей стали.
Штифт из нержавеющей стали.
Поворотная головка из нержавеющей стали.
Исполнение: Корпус без покрытия.
Болт без покрытия.
Штифт без покрытия.
Поворотная головка из нержавеющей стали, без покрытия.
Указание:Крепежные болты M2 или M3 входят в комплект поставки.
Возможность монтажа 1 для плит толщиной 6 или 12 мм.
Возможность монтажа 2 для плит толщиной 12–20 мм.

При превышении силы зажима между плитами возникает зазор более 0,1 мм.
Принадлежности:Крепежные плиты K1062Указание на чертеже:
1) Возможность монтажа 1
2) Возможность монтажа 2
3) Плита
Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS

Чертежи

Поворотный ригель для натяжения нержавеющая сталь, плоский

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаDD1D2D3D4HH1LMD5D6D7D8TT1Крепежная
сила
Н
Зажимное
усилие
Н
Усилие на срез,
кН
Вытяжное
усилие F
кН
Термостойкость

CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1061.1516215,51425202111,56,560M2x314264,42,466-101,25601,8≤180 °C 0,00 €
K1061.18172171834322815,41090M3x418356,53,466-142,68903,2≤180 °C 0,00 €
K1061.18232231834322815,41090M3x418356,53,41212-202,68903,2≤180 °C 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чили
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33