Группы товаров
Крепежные плиты заглублены для поворотного ригеля для натяжения
K1062_B

Крепежные плиты заглублены для поворотного ригеля для натяжения

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеИсполнение: Корпус никелированный или без покрытия.Указание:Крепежные болты M2 или M3 входят в объем поставки. Возможность монтажа, форма B
для плит толщиной больше 10 мм
Указание на чертеже:
1) Плита
2) Поворотный ригель для натяжения
3) Штифты установочные
4) Гайка
Особенности:
RoHS

Чертежи

Крепежные плиты заглублены для поворотного ригеля для натяжения

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
основы
Исполнение 2DD1D2D4HH1D3
для болта
DIN 912
D5D6LL1CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1062.501BСтальутоплено514252194,5M2142654 по запросу
K1062.801BСтальутоплено8203226115,5M3203365 по запросу
K1062.1501Bнержавеющая стальутоплено514252194,5M2142654 по запросу
K1062.1801Bнержавеющая стальутоплено8203226115,5M3203365 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чили
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33