Grupos de mercadorias
Unidades de posicionamento resilientes com cone
K0917

Unidades de posicionamento resilientes com cone

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial, versão:Corpo em aço temperado, endurecido e brunido.
Pino de posicionamento em aço ferramenta, endurecido.
Indicação:* O posicionamento pode ser feito dentro destes dados de diâmetro.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0917 Unidades de posicionamento resilientes com cone 257 kB
 Dados técnicos - unidades de posicionamento 77,4 kB

Desenhos

Unidades de posicionamento resilientes com cone

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaABCDEFGHJKLMNRSTFuro
de alojamento
Força da mola
do cone
N
CADAces.PreçoEncomendar
K0917.15060A1315157,56153525164,53,567,415M416ø3,8 - ø5,2*6,4 - 19,3 sob consulta
K0917.15070A1315157,56153525164,54,577,415M416ø4,8 - ø6,2*6,4 - 19,3 sob consulta
K0917.20090A182020108204030224,55,599,320M421ø5,8 - ø8,2*5,5 - 20,5 sob consulta
K0917.20110A182020108204030224,57,5119,320M421ø7,8 - ø10,2*5,5 - 20,5 sob consulta
Código do artigoFormaABCDEFGHJKLMNRSTFuro
de alojamento
Força da mola
do cone
N
CADAces.PreçoEncomendar
K0917.15061B1515157,56153525164,53,565,415M416ø3,8 - ø5,2*6,4 - 19,3 sob consulta
K0917.15071B1515157,56153525164,54,575,415M416ø4,8 - ø6,2*6,4 - 19,3 sob consulta
K0917.20091B202020108204030224,55,597,320M421ø5,8 - ø8,2*5,5 - 20,5 sob consulta
K0917.20111B202020108204030224,57,5117,320M421ø7,8 - ø10,2*5,5 - 20,5 sob consulta
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
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33