Grupos de mercadorias
Grippers, aço para ferramentas, quadrado
com furo cilíndrico
K2241

Grippers, aço para ferramentas, quadrado com furo cilíndrico

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoDescrição do produto:Os fixadores de encaixe tipo "gripper" e demais elementos de encaixe redondos são adequados principalmente para a montagem em braços de fixação, sistemas de garras, dispositivos de fixação e mordentes de fixação. Os grippers permitem a transferência dos mais altos torques, garantindo uma força de tração superior, mesmo em aplicações com materiais duros e irregularidades superficiais.Material:Aço ferramenta.Versão:peça endurecida e brunida.Acessórios:K0929 Grampo de fixação com força de fixação para baixo.
K0930 Grampo de fixação com força de fixação para baixo.
K0931 Grampo de fixação com força de fixação para baixo e pino de apoio.
K1159 Parafusos cilíndricos com sextavado interno, rosca até a cabeça DIN 912.
K1160 Parafusos cilíndricos com sextavado interno, cabeça baixa DIN 6912.
K0869 Parafusos cilíndricos com sextavado interno DIN EN ISO 4762 ampliada, aço ou aço inoxidável.
Indicação de desenho:
Forma A: recartilhado
Forma B: forma de cunha
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 K2241_Datasheet_32808_Grippers_a_o_para_ferramentas_quadrado_com_furo_cil_ndrico--pt 175 kB

Desenhos (visão geral)

Grippers, aço para ferramentas, quadrado
com furo cilíndrico

[-de-] Grippers, Werkzeugstahl, viereckig
mit Senkbohrung Form A

mais informações

Desenhos

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaVersão 1BHH1DD1para
parafusos
RecartilhamentoXCADAces.PreçoEncomendar
K2241.12061Arecartilhada1264,0684,5M4fino2,3x45° sob consulta
K2241.12101Arecartilhada12104,0684,5M4fino2,3x45° sob consulta
K2241.12121Arecartilhada12124,0684,5M4fino2,3x45° sob consulta
K2241.16061Arecartilhada1664,2116,6M6fino3,2x45° sob consulta
K2241.16101Arecartilhada16104,2116,6M6fino3,2x45° sob consulta
K2241.16121Arecartilhada16124,2116,6M6fino3,2x45° sob consulta
K2241.20061Arecartilhada2065,08159M8fino3,2x45° sob consulta
K2241.20101Arecartilhada20105,08159M8fino3,2x45° sob consulta
K2241.20121Arecartilhada20125,08159M8fino3,2x45° sob consulta
K2241.25101Arecartilhada25106,61811M10fino3,2x45° sob consulta
K2241.25121Arecartilhada25126,61811M10fino3,2x45° sob consulta

[-de-] Grippers, Werkzeugstahl, viereckig
mit Senkbohrung Form B

mais informações

Desenhos

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaVersão 1BHH1DD1para
parafusos
RecartilhamentoXCADAces.PreçoEncomendar
K2241.12062Bem forma de cunha1264,0684,5M4fino2,3x45° sob consulta
K2241.12102Bem forma de cunha12104,0684,5M4fino2,3x45° sob consulta
K2241.12122Bem forma de cunha12124,0684,5M4fino2,3x45° sob consulta
K2241.16062Bem forma de cunha1664,2116,6M6fino3,2x45° sob consulta
K2241.16102Bem forma de cunha16104,2116,6M6fino3,2x45° sob consulta
K2241.16122Bem forma de cunha16124,2116,6M6fino3,2x45° sob consulta
K2241.20062Bem forma de cunha2065,08159M8fino3,2x45° sob consulta
K2241.20102Bem forma de cunha20105,08159M8fino3,2x45° sob consulta
K2241.20122Bem forma de cunha20125,08159M8fino3,2x45° sob consulta
K2241.25102Bem forma de cunha25106,61811M10fino3,2x45° sob consulta
K2241.25122Bem forma de cunha25126,61811M10fino3,2x45° sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Chile
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33