Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Corpo e parafuso de ajuste em aço temperado.Versão:Corpo da peça brunido.
Parafuso de ajuste temperado e brunido.
Indicação:Os batentes reguláveis possuem três furos roscados para o alojamento do parafuso de ajuste.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0813 Batentes reguláveis 156 kB

Desenhos

Batentes reguláveis

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoABCDEFG
Furo passante para
parafuso de cabeça cilíndrica DIN 912
HJKCADAces.PreçoEncomendar
K0813.08032M83225204021M8724,350 sob consulta
K0813.12050M125040326036M121241,6100 sob consulta
K0813.16063M166350408046M161653,1100 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Chile
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33