Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Junta de fixação em alumínio de alta resistência.
Pino de eixo, base de apoio e alavanca limitadora em aço.
Versão:Junta articulada anodizada nas cores azul e preto.
Pino de eixo, base de apoio e alavanca limitadora brunida.
Indicação:O batente para peças de trabalho 5D serve como instrumento versátil para o posicionamento em máquinas de usinagem ou em processos de montagem, entre outras aplicações. Ele pode ser ajustado continuamente em 5 eixos de maneira rápida e flexível.
Fornecimento completo com porcas T M8x12 e chave sextavada.
Sob consulta:Elemento de fixação e união para combinar diversos batentes para peças de trabalho 5D. Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1234 Batente para peças de trabalho 5D 153 kB

Desenhos

Batente para peças de trabalho 5D

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoTamanho

CADAces.PreçoEncomendar
K1234.15012150 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Chile
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33