Grupos de mercadorias
Barras de fixação para elementos e dispositivos
K1537

Barras de fixação para elementos e dispositivos

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço cementado 1.7131.Versão:brunidas.
cementadas e polidas.
Indicação:As barras de fixação servem para a fixação de elementos e dispositivos sobre a ranhura em T.
A montagem flexível das barras na mesa coordenada ou sobre um elemento básico é assegurada pela distância correspondente entre os furos.
É possível efetuar a montagem diagonal por meio da combinação do furo de fixação e o furo oblongo.
Acessórios:Parafusos cilíndricos de acordo com a norma DIN 912
porcas para ranhuras em T de acordo com a norma DIN 508
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1537 Barras de fixação para elementos e dispositivos 143 kB

Desenhos

Barras de fixação para elementos e dispositivos

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoBN=Largura
da ranhura
BD

HLL1L2L3G
para parafuso
de cabeça cilíndrica
CADAces.PreçoEncomendar
K1537.14149144813,55014963100-M12 sob consulta
K1537.14199144813,55019963100150M12 sob consulta
K1537.18149185817,56014963100-M16 sob consulta
K1537.18199185817,56019963100150M16 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Chile
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33