Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço temperado e ferro fundido nodular.Versão:peça temperada e brunida.
Superfícies da cunha de usinagem fina.
Indicação:Ajuste de precisão através de parafuso recartilhado ou chave sextavada, para uma movimentação vertical sem deslocamento lateral. Adequado principalmente para delineamento ou usinagem de peças pesadas. No fornecimento de cada unidade está incluída uma cabeça esférica (K1961-01).

H mín. é alcançado através da desmontagem da placa base.
Indicação de desenho:
1) Furo de centragem para o artigo K1961
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1945 Cunhas de altura regulável 302 kB

Desenhos

Cunhas de altura regulável

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFaixa de apertoBB1HH1H2LSWAjuste de altura
por rotação de fuso
F
kN
CADAces.PreçoEncomendar
K1945.5055 - 6863405568763130,8640  sob consulta
K1945.100100 - 1251156010012520125241,16100  sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Chile
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33