Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Aço cementado 1.1141, aço inoxidável 1.4301 ou aço inoxidável 1.4401.

Versão:Estampado.Indicação:Para atividades de elevação e carregamento com elevadas exigências em áreas relevantes para a segurança (engenharia mecânica, meios de suporte de cargas, meios de atamento e içamento de cargas).
A marcação CE está gravada no parafuso olhal.
A capacidade de carga F2 não deve ultrapassar 45° por parafuso olhal.
Sob consulta:Certificado de conformidade.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0768 Porcas anelares DIN 582 275 kB
 Visão geral dos elementos de fixação e vedação 716 kB

Desenhos

Porcas anelares DIN 582

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
do corpo
básico
Superfície
Corpo básico
Chave
de aço
D1D2D3D4EHKMF1 máx.
kN
F2 máx.
kN
CADAces.PreçoEncomendar
K0768.08açosuperfície sem tratamento1.1141M82036208,5368101,40,95 sob consulta
K0768.10açosuperfície sem tratamento1.1141M10254525104510122,31,7 sob consulta
K0768.12açosuperfície sem tratamento1.1141M12305430115312143,42,4 sob consulta
K0768.16açosuperfície sem tratamento1.1141M163563351362141675 sob consulta
K0768.20açosuperfície sem tratamento1.1141M2040724016711619128,3 sob consulta
K0768.24açosuperfície sem tratamento1.1141M24509050209020241812,7 sob consulta
K0768.008açogalvanizada com zinco1.1141M82036208,5368101,40,95 sob consulta
K0768.010açogalvanizada com zinco1.1141M10254525104510122,31,7 sob consulta
K0768.012açogalvanizada com zinco1.1141M12305430115312143,42,4 sob consulta
K0768.016açogalvanizada com zinco1.1141M163563351362141675 sob consulta
K0768.020açogalvanizada com zinco1.1141M2040724016711619128,3 sob consulta
K0768.024açogalvanizada com zinco1.1141M24509050209020241812,7 sob consulta
K0768.108aço inoxidável-1.4301M82036208,5368101,40,95 sob consulta
K0768.110aço inoxidável-1.4301M10254525104510122,31,7 sob consulta
K0768.112aço inoxidável-1.4301M12305430115312143,42,4 sob consulta
K0768.116aço inoxidável-1.4301M163563351362141675 sob consulta
K0768.120aço inoxidável-1.4301M2040724016711619128,3 sob consulta
K0768.124aço inoxidável-1.4301M24509050209020241812,7 sob consulta
K0768.208aço inoxidável-1.4401M82036208,5368101,40,95 sob consulta
K0768.210aço inoxidável-1.4401M10254525104510122,31,7 sob consulta
K0768.212aço inoxidável-1.4401M12305430115312143,42,4 sob consulta
K0768.216aço inoxidável-1.4401M163563351362141675 sob consulta
K0768.220aço inoxidável-1.4401M2040724016711619128,3 sob consulta
K0768.224aço inoxidável-1.4401M24509050209020241812,7 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Chile
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33