Grupos de mercadorias
Parafusos olhais giratórios de aço inoxidável altamente resistentes
K2100

Parafusos olhais giratórios de aço inoxidável altamente...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Anel em aço inoxidável 1.4462.
Parafuso em aço inoxidável 1.4462.
Versão:Olhal forjado e de alta resistência, temperado.
100% à prova de rachaduras eletromagnéticas conforme DIN EN 1677-1, fator de segurança 4.
Indicação:Ao contrário dos parafusos olhais DIN 580, este anel possui um mancal giratório, que permite ajustar a direção da força, impedindo que ele abra ou gire acidentalmente.

– Segurança 4 vezes maior
– O corpo do anel pode ser girado 360°, quando o parafuso for apertado

A capacidade de carga nominal está indicada de forma visível no parafuso olhal. Ela é válida para os casos mais desfavoráveis de carregamento (veja tabela). A força de teste corresponde a um fator de segurança de 2,5 da capacidade de carga admissível. A capacidade de carga especificada não deve ser excedida.
Com parafuso de cabeça cilíndrica e sextavado interno desmontável, porém sem riscos de perda. Os parafusos olhais de anel são certificados pela DGUV.

Os parafusos olhais de anel possuem um chip RFID digital com um certificado incorporado para a rastreabilidade em série.
Particularidades:
Aço inoxidável
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K2100 Parafusos olhais giratórios de aço inoxidável altamente resistentes 260 kB

Desenhos

Parafusos olhais giratórios de aço inoxidável altamente resistentes

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigoD

D1D2D3D4HH1LSS1SWCapacidade
de carga
kg
CADAces.PreçoEncomendar
K2100.1218M12305233445651810118500 sob consulta
K2100.1624M1635613551655241413101000 sob consulta
K2100.2030M2040704460757301615122000 sob consulta
K2100.2436M24498452729010361918142500 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Chile
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33