Grupos de mercadorias
Parafusos de suporte para elevação de cargas VDI 3366
K2044

Parafusos de suporte para elevação de cargas VDI 3366

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço 1.1191 (CK45). Resistência à tração ≈700 N/mm².Versão:peça brunida.Indicação:Parafusos de suporte para elevação de cargas de acordo com a norma VDI 3366.

Em condições normais, posicione sempre 4 parafusos de suporte para elevação de cargas. Observe que 2 unidades destes parafusos devem suportar todo o peso da ferramenta. Assim, ao girar a ferramenta, a carga pode ser distribuída sobre estes dois parafusos.
Indicação de desenho:
1) kg máx.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K2044 Parafusos de suporte para elevação de cargas VDI 3366 244 kB

Desenhos

Parafusos de suporte para elevação de cargas VDI 3366

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoD1

D2LL1L2L3SWCapacidade
de carga
kg
CADAces.PreçoEncomendar
K2044.1616M16582852024320 sob consulta
K2044.2020M20683462230500 sob consulta
K2044.2525M247838825361000 sob consulta
K2044.3232M3095451032411500 sob consulta
K2044.4040M36118561240502500 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Chile
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33