Grupos de mercadorias
Olhal giratório em 360 graus classe de qualidade 8
K0770

Olhal giratório em 360 graus classe de qualidade 8

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço.Versão:Classe de qualidade 8, com rolamento de esferas.
Com revestimento plástico, vermelho.
Indicação:Estrutura compacta e leve, suporte da carga total em todos os lados. Coeficiente de segurança 4 contra ruptura em todas as direções de carregamento. Giratório 360°. Faixa de rotação do elo máx. 180°. Através do mancal de rolamento de esferas, o olhal giratório pode ser girado, mesmo sob carga.

Adequados tanto para elevação como proteção de cargas, podendo ser utilizados em diversas áreas.

Para a validade dos limites de cargas, é preciso certificar-se sempre de que o olhal esteja posicionado em linha reta em relação à carga. O olhal giratório tem que estar plano sobre a superfície de apoio e sempre em estado totalmente aparafusado.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0770 Olhal giratório em 360 graus classe de qualidade 8 191 kB

Desenhos

Olhal giratório em 360 graus classe de qualidade 8

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoBD

D1HH1LL1SSWCapacidade
de carga
kg
CADAces.PreçoEncomendar
K0770.101830M10381055018461330300 sob consulta
K0770.121830M12381055018461330500 sob consulta
K0770.162030M163810550204613301120 sob consulta
K0770.203034M205013161305716402000 sob consulta
K0770.243040M245815368307019483150 sob consulta
K0770.303540M307516580356520655300 sob consulta
K0770.365450M368520595549022758000 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Chile
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33