Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Aço cementado 1.1141, aço inoxidável 1.4301 ou aço inoxidável 1.4401.

Versão:Estampado.Indicação:Para atividades de elevação e carregamento com elevadas exigências em áreas relevantes para a segurança (engenharia mecânica, meios de suporte de cargas, meios de atamento e içamento de cargas).
A marcação CE está gravada no parafuso olhal.
A capacidade de carga F2 não deve ultrapassar 45° por parafuso olhal.
Sob consulta:Certificado de conformidade.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0767 Parafusos olhais DIN 580 299 kB
 Visão geral dos elementos de fixação e vedação 716 kB
 Superfícies dos parafusos 122 kB

Desenhos

Parafusos olhais DIN 580

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
do corpo
básico
Chave
de aço
Superfície
Corpo básico
D1LD2D3D4EHKMF1 máx.
kN
F2 máx.
kN
CADAces.PreçoEncomendar
K0767.08aço1.1141superfície sem tratamentoM8132036206368101,40,95 sob consulta
K0767.10aço1.1141superfície sem tratamentoM101725452584510122,31,7 sob consulta
K0767.12aço1.1141superfície sem tratamentoM1220,5305430105312143,42,4 sob consulta
K0767.16aço1.1141superfície sem tratamentoM16273563351262141675 sob consulta
K0767.20aço1.1141superfície sem tratamentoM203040724014711619128,3 sob consulta
K0767.24aço1.1141superfície sem tratamentoM2436509050189020241812,7 sob consulta
K0767.008aço1.1141galvanizada com zincoM8132036206368101,40,95 sob consulta
K0767.010aço1.1141galvanizada com zincoM101725452584510122,31,7 sob consulta
K0767.012aço1.1141galvanizada com zincoM1220,5305430105312143,42,4 sob consulta
K0767.016aço1.1141galvanizada com zincoM16273563351262141675 sob consulta
K0767.020aço1.1141galvanizada com zincoM203040724014711619128,3 sob consulta
K0767.024aço1.1141galvanizada com zincoM2436509050189020241812,7 sob consulta
K0767.108aço inoxidável1.4301-M8132036206368101,40,95 sob consulta
K0767.110aço inoxidável1.4301-M101725452584510122,31,7 sob consulta
K0767.112aço inoxidável1.4301-M1220,5305430105312143,42,4 sob consulta
K0767.116aço inoxidável1.4301-M16273563351262141675 sob consulta
K0767.120aço inoxidável1.4301-M203040724014711619128,3 sob consulta
K0767.124aço inoxidável1.4301-M2436509050189020241812,7 sob consulta
K0767.208aço inoxidável1.4401-M8132036206368101,40,95 sob consulta
K0767.210aço inoxidável1.4401-M101725452584510122,31,7 sob consulta
K0767.212aço inoxidável1.4401-M1220,5305430105312143,42,4 sob consulta
K0767.216aço inoxidável1.4401-M16273563351262141675 sob consulta
K0767.220aço inoxidável1.4401-M203040724014711619128,3 sob consulta
K0767.224aço inoxidável1.4401-M2436509050189020241812,7 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Chile
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33