Grupos de mercadorias
Olhais de suspensão esféricos autotravantes
K1920

Olhais de suspensão esféricos autotravantes

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço.
Botão de pressão de alumínio.
Versão:Aço, revestimento de fosfato de manganês.Indicação:Olhais de suspensão esféricos são utilizados como elementos rápidos e simples para o suporte de carga e atuam com manilha móvel.
Ao pressionar o botão de pressão, as esferas se destravam. Se o botão de pressão for solto, as esferas travarão com segurança.
Resistente à corrosão.

Com certificação TÜV (alemã).

As especificações X mín., F1, F2 e F3 são testadas em conformidade com a norma DIN EN 13155 e a carga de ensaio corresponde a 3 vezes a carga nominal.
Faixa de temperatura:máx. +250 °C.Acessórios:Buchas de alojamento K1921/K1922.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1920 Olhais de suspensão esféricos autotravantes 270 kB

Desenhos

Olhais de suspensão esféricos autotravantes

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

D1D2D5L1L2L3L4L5L6L7L8X
mín.
X
máx.
Furo de
alojamento
H11
F1
kN
F2
kN
F3
kN
CADAces.PreçoEncomendar
K1920.2108X1089,3521,5108,7525,73627304987,51,5581,51,20,5  sob consulta
K1920.2108X1589,3521,5158,7525,73627304987,51,51081,51,20,5  sob consulta
K1920.2108X2589,3521,5258,7525,73627304987,51,51581,51,20,5  sob consulta
K1920.2108X3589,3521,5358,7525,73627304987,51,51581,51,20,5  sob consulta
K1920.2110X151011,721,51510,225,73627304987,51,510102,72,42,1  sob consulta
K1920.2110X251011,721,52510,225,73627304987,51,510102,72,42,1  sob consulta
K1920.2110X351011,721,53510,225,73627304987,51,510102,72,42,1  sob consulta
K1920.2110X501011,721,55010,225,73627304987,51,510102,72,42,1  sob consulta
K1920.2112X151214,221,5151125,73627304987,51,510123,53,22,8  sob consulta
K1920.2112X251214,221,5251125,73627304987,51,515123,53,22,8  sob consulta
K1920.2112X351214,221,5351125,73627304987,51,515123,53,22,8  sob consulta
K1920.2112X501214,221,5501125,73627304987,51,515123,53,22,8  sob consulta
K1920.2516X251618,6252515,13144,527304992,81,515164,84,54,1  sob consulta
K1920.2516X501618,6255015,13144,527304992,81,535164,84,54,1  sob consulta
K1920.2516X751618,6257515,13144,527304992,81,540164,84,54,1  sob consulta
K1920.2520X502024,5305019,736,55232,636561141,52520108,56,5  sob consulta
K1920.2520X752024,5307519,736,55232,636561141,53020108,56,5  sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Chile
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33