Grupos de mercadorias
Olhais de suspensão esféricos autotravantes, aço inoxidável
K1919

Olhais de suspensão esféricos autotravantes, aço inoxidável

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Pino em aço inoxidável 1.4542.
Manilha em aço inoxidável 1.4571.
Botão de pressão de alumínio.

Versão:Pino endurecido.Indicação:Olhais de suspensão esféricos são utilizados como elementos rápidos e simples para o suporte de carga e atuam com manilha móvel.
Ao pressionar o botão de pressão, as esferas se destravam.
Se o botão de pressão for solto, as esferas travarão com segurança.
– Resistente à corrosão e às intempéries.
– Pino de alta resistência e endurecido, sendo assim permite cargas extremas.
– Com certificação TÜV (alemã).

As especificações X mín., F1, F2 e F3 são testadas em conformidade com a norma DIN EN 13155 e a carga de ensaio corresponde a 3 vezes a carga nominal.
Faixa de temperatura:máx. +250 °C.Acessórios:Buchas de alojamento K1921/K1922.Particularidades:
Aço inoxidável
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1919 Olhais de suspensão esféricos autotravantes, aço inoxidável 265 kB

Desenhos

Olhais de suspensão esféricos autotravantes, aço inoxidável

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoD1

D2D5L1L2L3L4L5L6L7L8X
mín.
X
máx.
Furo de
alojamento
H11
F1
kN
F2
kN
F3
kN
CADAces.PreçoEncomendar
K1919.12108X1089,3521,5108,7525,73627304987,51,5581,51,20,5  sob consulta
K1919.12108X1589,3521,5158,7525,73627304987,51,51081,51,20,5  sob consulta
K1919.12108X2589,3521,5258,7525,73627304987,51,51581,51,20,5  sob consulta
K1919.12108X3589,3521,5358,7525,73627304987,51,51581,51,20,5  sob consulta
K1919.12110X151011,721,51510,225,73627304987,51,510102,72,42,1  sob consulta
K1919.12110X251011,721,52510,225,73627304987,51,510102,72,42,1  sob consulta
K1919.12110X351011,721,53510,225,73627304987,51,510102,72,42,1  sob consulta
K1919.12110X501011,721,55010,225,73627304987,51,510102,72,42,1  sob consulta
K1919.12112X151214,221,5151125,73627304987,51,510123,53,22,8  sob consulta
K1919.12112X251214,221,5251125,73627304987,51,515123,53,22,8  sob consulta
K1919.12112X351214,221,5351125,73627304987,51,515123,53,22,8  sob consulta
K1919.12112X501214,221,5501125,73627304987,51,515123,53,22,8  sob consulta
K1919.12516X251618,6252515,13144,527304992,81,515164,84,54,1  sob consulta
K1919.12516X501618,6255015,13144,527304992,81,535164,84,54,1  sob consulta
K1919.12516X751618,6257515,13144,527304992,81,540164,84,54,1  sob consulta
K1919.13020X502024,5305019,736,55232,636561141,52520108,56,5  sob consulta
K1919.13020X752024,5307519,736,55232,636561141,53020108,56,5  sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Chile
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33