Grupos de mercadorias
Posicionadores de tração e pressão com mola e proteção contra torção
K0977

Posicionadores de tração e pressão com mola e proteção contra...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço.Versão:Bucha roscada zincada, passivada na cor azul.
Pino roscado cementado, brunido.
Com força de mola padrão ou aumentada.
Indicação:Os posicionadores de tração e pressão com mola, também conhecidos como posicionadores universais, servem para travar, posicionar ou fixar diversos componentes. O pino roscado, que devido ao seu formato sextavado está protegido contra a torção, pode ser utilizado como pino de tração ou de pressão.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0977 Posicionadores de tração e pressão com mola e proteção contra torção 166 kB

Desenhos (visão geral)

Posicionadores de tração e pressão com mola e proteção contra torção

Posicionadores de tração e pressão com mola e proteção contra torção, Forma I

mais informações

Desenhos

Posicionadores de tração e pressão com mola e proteção contra torção, Forma I

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaForça
de mola
DSWD1D2D3F1
N
F2
N
HLL1L3T
mín.
CADAces.PreçoEncomendar
K0977.1112IpadrãoM12X1,58M45,56,7816386,122027,51,388 sob consulta
K0977.1116IpadrãoM16x1,511M581025718,728381,310 sob consulta
K0977.1120IpadrãoM20X1,514M61012,24014010,334472,712 sob consulta
K0977.1212IaumentadaM12X1,58M45,56,7820606,122027,51,388 sob consulta
K0977.1216IaumentadaM16x1,511M5810351038,728381,310 sob consulta
K0977.1220IaumentadaM20X1,514M61012,26017510,334472,712 sob consulta

Posicionadores de tração e pressão com mola e proteção contra torção, Forma H

mais informações

Desenhos

Posicionadores de tração e pressão com mola e proteção contra torção, Forma H

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoForma

Força
de mola
DD1D2D3F1
N
F2
N
HLL1L3RSWT
mín.
CADAces.PreçoEncomendar
K0977.2112HpadrãoM12X1,5M45,56,7816386,122027,51,385,588 sob consulta
K0977.2116HpadrãoM16x1,5M581025718,728381,371110 sob consulta
K0977.2120HpadrãoM20X1,5M61012,24014010,334472,791412 sob consulta
K0977.2212HaumentadaM12X1,5M45,56,7820606,122027,51,385,588 sob consulta
K0977.2216HaumentadaM16x1,5M5810351038,728381,371110 sob consulta
K0977.2220HaumentadaM20X1,5M61012,26017510,334472,791412 sob consulta

Posicionadores de tração e pressão com mola e proteção contra torção, Forma K

mais informações

Desenhos

Posicionadores de tração e pressão com mola e proteção contra torção, Forma K

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaForça
de mola
DSWD1D2D3F1
N
F2
N
HLL1L3T
mín.
CADAces.PreçoEncomendar
K0977.3112KpadrãoM12X1,58M45,56,7816386,122027,51,388 sob consulta
K0977.3116KpadrãoM16x1,511M581025718,728381,310 sob consulta
K0977.3120KpadrãoM20X1,514M61012,24014010,334472,712 sob consulta
K0977.3212KaumentadaM12X1,58M45,56,7820606,122027,51,388 sob consulta
K0977.3216KaumentadaM16x1,511M5810351038,728381,310 sob consulta
K0977.3220KaumentadaM20X1,514M61012,26017510,334472,712 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Chile
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33