Grupos de mercadorias
Posicionadores de efeito lateral com mola, sem pino de pressão
K0370

Posicionadores de efeito lateral com mola, sem pino de pressão

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Bucha em alumínio. Disco de alojamento em aço. Mola em aço.Versão:Bucha zincada azul.
Disco de alojamento, endurecido e brunido.
Indicação:Dependendo do tipo de aplicação, o pino de pressão pode ser de fabricação própria e aparafusado no furo roscado do disco de alojamento.
Na utilização do curso (S) e de seu comprimento correspondente (L1), pode-se alcançar a pressão lateral correspondente (F).
A forma B vem equipada adicionalmente com uma vedação contra a penetração de cavacos e sujeira.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0370 Posicionadores de efeito lateral com mola, sem pino de pressão 153 kB

Desenhos (visão geral)

Posicionadores de efeito lateral com mola, sem pino de pressão

Posicionadores de efeito lateral com mola, sem pino de pressão, forma A sem vedação

mais informações

Desenhos

Posicionadores de efeito lateral com mola, sem pino de pressão, forma A sem vedação

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoForma

DD1D2LL1SF
aprox. N
CADAces.PreçoEncomendar
K0370.31054A10M4101241,620 sob consulta
K0370.31056A10M4101241,650 sob consulta
K0370.31058A10M4101241,6100 sob consulta
K0370.31064A10M410127,5240 sob consulta
K0370.31066A10M410127,5275 sob consulta
K0370.31068A10M410127,52100 sob consulta
K0370.31104A16M6161811,53,2100 sob consulta
K0370.31106A16M6161811,53,2150 sob consulta
K0370.31108A16M6161811,53,2200 sob consulta

Posicionadores de efeito lateral com mola sem pino de pressão, forma B com vedação

mais informações

Desenhos

Posicionadores de efeito lateral com mola sem pino de pressão, forma B com vedação

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoForma

DD1D2LL1SF
aprox. N
CADAces.PreçoEncomendar
K0370.32054B10M4101241,620 sob consulta
K0370.32056B10M4101241,650 sob consulta
K0370.32058B10M4101241,6100 sob consulta
K0370.32064B10M410127,5240 sob consulta
K0370.32066B10M410127,5275 sob consulta
K0370.32068B10M410127,52100 sob consulta
K0370.32104B16M6161811,53,2100 sob consulta
K0370.32106B16M6161811,53,2150 sob consulta
K0370.32108B16M6161811,53,2200 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Chile
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33