Grupos de mercadorias
Posicionadores de efeito lateral com mola em aço, esferas de plástico, aço ou aço inoxidável
K0374

Posicionadores de efeito lateral com mola em aço, esferas de...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Corpo da peça em aço de corte rápido.
Esfera em aço ou aço inoxidável endurecida ou em POM (Poliacetal).
Mola de aço inoxidável ou plástico.
Versão:Corpo brunido.
Esfera com superfície sem tratamento.
Indicação:O posicionador de efeito lateral tem que estar pressionado para dentro do furo na medida mínima de L3. Ele serve para o posicionamento e pressionamento de peças pequenas em dispositivos. No processo de usinagem mecânica de uma peça pode ser necessário prendê-la adicionalmente com outro meio de fixação. Ao armazenar dispositivos, é preciso certificar-se de que a mola de plástico não suporte carga.

A força de mola indicada representa um valor médio estatístico.
Indicação de desenho:
1) Serrilha
2) Punção
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0374 Posicionadores de efeito lateral com mola em aço, esferas de plástico, aço ou aço inoxidável 273 kB

Desenhos (visão geral)

Posicionadores de efeito lateral com mola em aço, esferas de plástico, aço ou aço inoxidável

Posicionadores de efeito lateral com mola, forma A

mais informações

Desenhos

Posicionadores de efeito lateral com mola, forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaDD1HLL2L3BFuro de
alojamento
H8
Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
CADAces.PreçoEncomendar
K0374.008A830,7253,663,282,56,5 sob consulta
K0374.010A1041,0304,274104,59 sob consulta
K0374.012A1251,5354,895126,513 sob consulta
K0374.014A146,51,8405,8105,414818 sob consulta

Posicionadores de efeito lateral com mola, forma B

mais informações

Desenhos

Posicionadores de efeito lateral com mola, forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaDD1HLL2L3BFuro de
alojamento
H8
Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
CADAces.PreçoEncomendar
K0374.108B830,7253,663,282,56,5 sob consulta
K0374.110B1041,0304,274104,59 sob consulta
K0374.112B1251,5354,895126,513 sob consulta
K0374.114B146,51,8405,8105,414818 sob consulta

Posicionadores de efeito lateral com mola, forma C

mais informações

Desenhos

Posicionadores de efeito lateral com mola, forma C

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaDD1HLL2L3BFuro de
alojamento
H8
Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
CADAces.PreçoEncomendar
K0374.410C105,5130784,51060170 sob consulta
K0374.412C126,51,535895,51280260 sob consulta
K0374.414C1482409106,514120480 sob consulta

Posicionadores de efeito lateral com mola, forma D

mais informações

Desenhos

Posicionadores de efeito lateral com mola, forma D

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaDD1HLL2L3BFuro de
alojamento
H8
Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
CADAces.PreçoEncomendar
K0374.616D165,51,5357111516110220 sob consulta
K0374.618D186,51,8408121718120330 sob consulta
K0374.622D2282,5459152122130540 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Chile
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33