Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Poliamida reforçada com fibra de vidro.
Pino esférico de aço ou aço inoxidável 1.4301.

Versão:preto ou cinza.
Pinos esféricos zincados (aço) ou superfície sem tratamento (aço inoxidável).

Indicação:Fecho rápido para portas giratórias e corrediças. Os orifícios alongados permitem um posicionamento flexível sobre perfis de alumínio e painéis.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 K1294_Datasheet_32194_Dobradi_a_com_esfera--pt 155 kB

Desenhos

Dobradiça com esfera

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Cor
do corpo
básico
Material
dos componentes
Força de
retenção
F1 N
CADAces.PreçoEncomendar
K1294.400pretoaço40 sob consulta
K1294.401pretoaço inoxidável40 sob consulta
K1294.500pretoaço50 sob consulta
K1294.501pretoaço inoxidável50 sob consulta
K1294.4001cinzaaço40 sob consulta
K1294.4011cinzaaço inoxidável40 sob consulta
K1294.5001cinzaaço50 sob consulta
K1294.5011cinzaaço inoxidável50 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Chile
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33