Grupos de mercadorias
Posicionadores com mola sextavado interno e pino de pressão em POM plano, em aço
K1372

Posicionadores com mola sextavado interno e pino de pressão em...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Bucha de aço com classe de resistência 5.8.
Pino de pressão em POM (Poliacetal).
Mola de aço mola cl. D.
Versão:peça brunida.Indicação:Este posicionador é utilizado essencialmente como pino de ejeção e batente amortecedor na fabricação de ferramentas.
O acionamento do pino ocorre na direção axial.
Indicação de desenho:
1) Pino roscado colado
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1372 Posicionadores com mola sextavado interno e pino de pressão em POM plano, em aço 262 kB

Desenhos

Posicionadores com mola sextavado interno e pino de pressão em POM plano, em aço
Posicionadores com mola sextavado interno e pino de pressão em POM plano, em aço

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DD1HLT1NSForça de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
Código do artigo
Chave para
montagem
CADAces.PreçoEncomendar
K1372.05M52,42,3180,80,81,5620K0317.905sob consulta
K1372.06M62,72,520112720K0317.906sob consulta
K1372.08M83,53221,41,22,5935K0317.908sob consulta
K1372.10M1043221,41,63935K0317.910sob consulta
K1372.12M1264282241255K0317.912sob consulta
K1372.16M167,55322,52,5545100K0317.916sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Chile
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33