Grupos de mercadorias
Tampão em plástico com superfície deslizante em feltro para tubos redondos e quadrados, forma C, retangular
K2036_C

Tampão em plástico com superfície deslizante em feltro para...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Corpo básico em polietileno.
Superfície deslizante de feltro agulhado sintético.
Versão:Estrutura básica: preto.Indicação:A superfície de feltro permite o deslizamento ou o deslocamento cuidadoso e silencioso.

As lamelas estão fechadas ou interrompidas. Por motivos técnicos de produção, um jito residual pode exceder o comprimento do eixo.
Aplicação:Os tampões são usados em tubos de aço, tampas de tubos ou estruturas de base de alumínio na indústria, no comércio e em residências. Especialmente adequado para pisos sensíveis e duros, como pedra ou laminado para evitar arranhões.Montagem:A montagem pode ser efetuada manualmente pressionando para dentro ou batendo com um martelo anti-retrocesso.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K2036_C Tampão em plástico com superfície deslizante em feltro para tubos redondos e quadrados, forma C, retangular 269 kB

Desenhos

Tampão em plástico com superfície deslizante em feltro para tubos redondos e quadrados, forma C, retangular

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoVersão 2FormaTipo
da forma
ABH

H1LAdequado para

CADAces.PreçoEncomendar
K2036.20151020para tubos retangularesCretangular201553,511,520x15x1-2 sob consulta
K2036.25201030para tubos retangularesCretangular252053,511,525x20x1-3 sob consulta
K2036.30100820para tubos retangularesCretangular301033,511,530x10x0,8-2 sob consulta
K2036.30150825para tubos retangularesCretangular301553,511,530x15x0,8-2,5 sob consulta
K2036.35100820para tubos retangularesCretangular351053,511,535x10x0,8-2 sob consulta
K2036.35151030para tubos retangularesCretangular351553,511,535x15x1-3 sob consulta
K2036.40101520para tubos retangularesCretangular401053,51140x10x1,5-2 sob consulta
K2036.40151020para tubos retangularesCretangular401553,511,740x15x1-2 sob consulta
K2036.40301030para tubos retangularesCretangular403053,511,540x30x1-3 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Chile
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33