Grupos de mercadorias
Tampão em plástico com superfície deslizante em feltro para tubos redondos e quadrados, forma B, quadrado
K2036_B

Tampão em plástico com superfície deslizante em feltro para...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Corpo básico em polietileno.
Superfície deslizante de feltro agulhado sintético.
Versão:Estrutura básica: preto.Indicação:A superfície de feltro permite o deslizamento ou o deslocamento cuidadoso e silencioso.

As lamelas estão fechadas ou interrompidas. Por motivos técnicos de produção, um jito residual pode exceder o comprimento do eixo.
Aplicação:Os tampões são usados em tubos de aço, tampas de tubos ou estruturas de base de alumínio na indústria, no comércio e em residências. Especialmente adequado para pisos sensíveis e duros, como pedra ou laminado para evitar arranhões.Montagem:A montagem pode ser efetuada manualmente pressionando para dentro ou batendo com um martelo anti-retrocesso.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K2036_B Tampão em plástico com superfície deslizante em feltro para tubos redondos e quadrados, forma B, quadrado 323 kB

Desenhos

Tampão em plástico com superfície deslizante em feltro para tubos redondos e quadrados, forma B, quadrado

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoVersão 2FormaTipo
da forma
AH

H1LAdequado para

CADAces.PreçoEncomendar
K2036.13130520para tubos quadradosBquadrado1343,511,513x13x0,5-2 sob consulta
K2036.15150820para tubos quadradosBquadrado1533,511,515x15x0,8-2 sob consulta
K2036.16160820para tubos quadradosBquadrado1653,511,516x16x0,8-2 sob consulta
K2036.18181530para tubos quadradosBquadrado1853,511,518x18x1,5-3 sob consulta
K2036.20200830para tubos quadradosBquadrado2053,511,520 x 20 x 0,8-3 sob consulta
K2036.22220830para tubos quadradosBquadrado2253,511,522x22x0,8-3 sob consulta
K2036.25251030para tubos quadradosBquadrado2553,511,525 x 25 x 1-3 sob consulta
K2036.30301025para tubos quadradosBquadrado3053,511,530 x 30 x 1-2,5 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Chile
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33