Grupos de mercadorias
Pés niveladores redondos
K0674

Pés niveladores redondos

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Poliamida.
Parafuso em aço.
Versão:preto.
Parafuso galvanizado.
Indicação:Pé nivelador com fenda cruzada em base de prato como suporte de montagem.
Versão rígida.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0674 Pés niveladores redondos 119 kB

Desenhos

Pés niveladores redondos

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DD1HH1LCapacidade de carga
máx. kN (apenas
com carga estática)
CADAces.PreçoEncomendar
K0674.3006X02030M61131203 sob consulta
K0674.3006X03030M61141303 sob consulta
K0674.3008X01630M81127163 sob consulta
K0674.3008X02030M81131203 sob consulta
K0674.3008X02530M81136253 sob consulta
K0674.3008X03030M81141303 sob consulta
K0674.3008X04030M81151403 sob consulta
K0674.3010X02530M101136253 sob consulta
K0674.3010X03030M101141303 sob consulta
K0674.3010X03530M101146353 sob consulta
K0674.4708X01647M81127164 sob consulta
K0674.4708X02047M81131204 sob consulta
K0674.4708X03047M81141304 sob consulta
K0674.4708X04047M81151404 sob consulta
K0674.4710X02047M101131204 sob consulta
K0674.4710X03047M101141304 sob consulta
K0674.4710X05547M101166554 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Chile
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33