Grupos de mercadorias
Tampão em plástico com superfície deslizante em feltro para tubos redondos e quadrados, forma A, redondo
K2036_A

Tampão em plástico com superfície deslizante em feltro para...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Corpo básico em polietileno.
Superfície deslizante de feltro agulhado sintético.
Versão:Estrutura básica: preto.Indicação:A superfície de feltro permite o deslizamento ou o deslocamento cuidadoso e silencioso.

As lamelas estão fechadas ou interrompidas. Por motivos técnicos de produção, um jito residual pode exceder o comprimento do eixo.
Aplicação:Os tampões são usados em tubos de aço, tampas de tubos ou estruturas de base de alumínio na indústria, no comércio e em residências. Especialmente adequado para pisos sensíveis e duros, como pedra ou laminado para evitar arranhões.Montagem:A montagem pode ser efetuada manualmente pressionando para dentro ou batendo com um martelo anti-retrocesso.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K2036_A Tampão em plástico com superfície deslizante em feltro para tubos redondos e quadrados, forma A, redondo 411 kB

Desenhos

Tampão em plástico com superfície deslizante em feltro para tubos redondos e quadrados, forma A, redondo

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoVersão 2FormaTipo
da forma
DH

H1LAdequado para

CADAces.PreçoEncomendar
K2036.00120820para tubos redondosAredondo123,53,510Ø12x0,8-2 sob consulta
K2036.00130820para tubos redondosAredondo1343,511,5Ø13 x 0,8-2 sob consulta
K2036.00140820para tubos redondosAredondo1453,510,5Ø14x0,8-2 sob consulta
K2036.00150820para tubos redondosAredondo1533,511,5Ø15x0,8-2 sob consulta
K2036.00160820para tubos redondosAredondo1653,511,5Ø16 x 0,8-2 sob consulta
K2036.00180825para tubos redondosAredondo1853,511,5Ø18x0,8-2,5 sob consulta
K2036.00190825para tubos redondosAredondo1953,511,5Ø19x0,8-2,5 sob consulta
K2036.00200825para tubos redondosAredondo2053,511,5Ø20x0,8-2,5 sob consulta
K2036.00220830para tubos redondosAredondo2253,511,5Ø22x0,8-3 sob consulta
K2036.00230830para tubos redondosAredondo2353,511,5Ø23x0,8-3 sob consulta
K2036.00251030para tubos redondosAredondo2553,511,5Ø25x1-3 sob consulta
K2036.00260830para tubos redondosAredondo2653,511,5Ø26x0,8-3 sob consulta
K2036.00280825para tubos redondosAredondo2853,511,5Ø28x0,8-2,5 sob consulta
K2036.00300825para tubos redondosAredondo3053,511,5Ø30x0,8-2,5 sob consulta
K2036.00320830para tubos redondosAredondo3253,511,5Ø32x0,8-3 sob consulta
K2036.00351030para tubos redondosAredondo3553,511,5Ø35x1-3 sob consulta
K2036.00401030para tubos redondosAredondo4053,511,5Ø40x1-3 sob consulta
K2036.00420825para tubos redondosAredondo4253,511,5Ø42x0,8-2,5 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Chile
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33