Grupos de mercadorias
Base para pés niveladores em plástico, em versão pesada
K0424

Base para pés niveladores em plástico, em versão pesada

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Base em termoplástico reforçado com fibra de vidro.
Disco de apoio anti-vibratório em elastômero termoplástico.
Versão:preto.Indicação:Os pés niveladores são compostos por uma base e um fuso roscado. Cada base pode ser combinada com um fuso roscado.
O disco de apoio anti-vibratório absorve as vibrações e evita que o pé nivelador se mova.
Fusos roscados adequados, ver K0427.
Indicação de desenho:
Forma C com orifício de fixação roscado (fechado), sem disco de apoio anti-vibratório
Forma D com orifício de fixação roscado (fechado), com disco de apoio anti-vibratório
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0424 Base para pés niveladores em plástico, em versão pesada 277 kB
 Indicação técnica sobre pés niveladores 538 kB

Desenhos (visão geral)

Base para pés niveladores em plástico, em versão pesada

Base para pés niveladores de plástico, em versão pesada, forma C

mais informações

Desenhos

Base para pés niveladores de plástico, em versão pesada, forma C

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaDAHCapacidade
de carga
máx. kN
CADAces.PreçoEncomendar
K0424.31251C125964418  sob consulta
K0424.31751C1751354525  sob consulta

Base para pés niveladores de plástico, em versão pesada, forma D

mais informações

Desenhos

Base para pés niveladores de plástico, em versão pesada, forma D

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaDAHCapacidade
de carga
máx. kN
CADAces.PreçoEncomendar
K0424.41251D125964818  sob consulta
K0424.41751D1751354925  sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Chile
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33