Grupos de mercadorias
Cabeça esférica com rosca fêmea
K0422

Cabeça esférica com rosca fêmea

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Aço ou aço inoxidável 1.4301.

Versão:Aço passivado azul.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação:Fixação direta de pés niveladores articulados através de parafusos padrão.

Os pés niveladores articulados são compostos por uma cabeça esférica e uma base. Cada cabeça esférica pode ser combinada com qualquer uma das bases. A altura total do pé nivelador articulado é calculada através da altura (L1) do sextavado + 22,5 mm.
(Altura total do pé nivelador articulado = L1 + 22,5 mm)
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0422 Cabeça esférica com rosca fêmea 188 kB
 Indicação técnica sobre o pé nivelador articulado 143 kB

Desenhos

Cabeça esférica com rosca fêmea

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
do corpo
básico
DL1TCADAces.PreçoEncomendar
K0422.061açoM67,510 sob consulta
K0422.062aço inoxidávelM67,510 sob consulta
K0422.081açoM87,510 sob consulta
K0422.082aço inoxidávelM87,510 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Chile
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33