Gruppi merceologici
Piedini regolabili in acciaio inox, forma B
K2323_B

Piedini regolabili in acciaio inox, forma B

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Piedino di appoggio in poliammide.
Mandrino filettato in acciaio inox.
Piastra antiscivolo (NBR) 70 Shore.
Versione:Piedino di appoggio blu RAL 5005.
Mandrino filettato grezzo.
Piastra antiscivolo colore nero.
Nota:Piedini regolabili in acciaio inox con poliammide, opzionalmente con piastra antiscivolo. La piastra antiscivolo assorbe le vibrazioni e impedisce lo scivolamento del piedino regolabile.

I valori di carico indicati nella tabella si basano su una serie di test in cui è stato applicato un carico statico perpendicolare alla base, al centro del mandrino. Le forze che agiscono radialmente, come quelle causate da vibrazioni o altri effetti simili, influenzano la capacità di carico e non sono state considerate nei valori indicati.
Su richiesta:

Mandrino filettato in acciaio inox 1.4401.
Piedino di appoggio in nero.
Con inclinazione di 30°.

Accessori:Dadi esagonali K0700.
Nota disegno:
Forma A senza foro di avvitamento senza piastra antiscivolo
Forma B con piastra antiscivolo
Particolarità:
Acciaio inox
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K2323_B Piedini regolabili in acciaio inox, forma B 159 kB

Disegni

Piedini regolabili in acciaio inox, forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD

D1HH1H2LSWSCarico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
CADAcc.PrezzoOrdinare
K2323.22106512X100B65M12291423910010313 0.00 €
K2323.22106512X150B65M12291923915010313 0.00 €
K2323.22106512X50B65M122992395010313 0.00 €
K2323.22106516X100B65M16291423910013318 0.00 €
K2323.22106516X150B65M16291923915013318 0.00 €
K2323.22106516X200B65M16292423920013318 0.00 €
K2323.22108316X100B83M16251383510013320 0.00 €
K2323.22108316X150B83M16251883515013320 0.00 €
K2323.22108316X200B83M16252383520013320 0.00 €
K2323.22108320X100B83M20251403710017320 0.00 €
K2323.22108320X150B83M20251903715017320 0.00 €
K2323.22108320X200B83M20252403720017320 0.00 €
K2323.22110316X100B103M16271403710013330 0.00 €
K2323.22110316X150B103M16271903715013330 0.00 €
K2323.22110316X200B103M16272403720013330 0.00 €
K2323.22110320X100B103M20271423910017330 0.00 €
K2323.22110320X150B103M20271923915017330 0.00 €
K2323.22110320X200B103M20272423920017330 0.00 €
K2323.22110324X100B103M24271423910020330 0.00 €
K2323.22110324X150B103M24271923915020330 0.00 €
K2323.22110324X200B103M24272423920020330 0.00 €

Altri articoli di questa categoria

Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0.00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Svizzera
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33