Gruppi merceologici
Piedini di regolazione in acciaio inox
K2323

Piedini di regolazione in acciaio inox

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Piedino di appoggio in poliammide.
Mandrino filettato in acciaio inox.
Piastra antiscivolo (NBR) 70 Shore.
Versione:Piedino di appoggio blu RAL 5005.
Mandrino filettato grezzo.
Piastra antiscivolo colore nero.
Nota:Piedini regolabili in acciaio inox con poliammide, opzionalmente con piastra antiscivolo. La piastra antiscivolo assorbe le vibrazioni e impedisce lo scivolamento del piedino regolabile.

I valori di carico indicati nella tabella si basano su una serie di test in cui è stato applicato un carico statico perpendicolare alla base, al centro del mandrino. Le forze che agiscono radialmente, come quelle causate da vibrazioni o altri effetti simili, influenzano la capacità di carico e non sono state considerate nei valori indicati.
Su richiesta:

Mandrino filettato in acciaio inox 1.4401.
Piedino di appoggio in nero.
Con inclinazione di 30°.

Accessori:Dadi esagonali K0700.
Nota disegno:
Forma A senza foro di avvitamento senza piastra antiscivolo
Forma B con piastra antiscivolo
Particolarità:
Acciaio inox
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K2323 Piedini di regolazione in acciaio inox 210 kB

Disegni (sintesi completa)

Piedini di regolazione in acciaio inox

Piedini regolabili in acciaio inox, forma A

Maggiori informazioni

Disegni

Piedini regolabili in acciaio inox, forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD

D1HH1H2LSWCarico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
CADAcc.PrezzoOrdinare
K2323.12106512X100A65M1229139391001013 0.00 €
K2323.12106512X150A65M1229189391501013 0.00 €
K2323.12106512X50A65M12298939501013 0.00 €
K2323.12106516X100A65M1629139391001318 0.00 €
K2323.12106516X150A65M1629189391501318 0.00 €
K2323.12106516X200A65M1629239392001318 0.00 €
K2323.12108316X100A83M1625135351001320 0.00 €
K2323.12108316X150A83M1625185351501320 0.00 €
K2323.12108316X200A83M1625235352001320 0.00 €
K2323.12108320X100A83M2025137371001720 0.00 €
K2323.12108320X150A83M2025187371501720 0.00 €
K2323.12108320X200A83M2025237372001720 0.00 €
K2323.12110316X100A103M1627137371001330 0.00 €
K2323.12110316X150A103M1627187371501330 0.00 €
K2323.12110316X200A103M1627237372001330 0.00 €
K2323.12110320X100A103M2027139391001730 0.00 €
K2323.12110320X150A103M2027189391501730 0.00 €
K2323.12110320X200A103M2027239392001730 0.00 €
K2323.12110324X100A103M2427139391002030 0.00 €
K2323.12110324X150A103M2427189391502030 0.00 €
K2323.12110324X200A103M2427239392002030 0.00 €

Piedini regolabili in acciaio inox, forma B

Maggiori informazioni

Disegni

Piedini regolabili in acciaio inox, forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD

D1HH1H2LSWSCarico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
CADAcc.PrezzoOrdinare
K2323.22106512X100B65M12291423910010313 0.00 €
K2323.22106512X150B65M12291923915010313 0.00 €
K2323.22106512X50B65M122992395010313 0.00 €
K2323.22106516X100B65M16291423910013318 0.00 €
K2323.22106516X150B65M16291923915013318 0.00 €
K2323.22106516X200B65M16292423920013318 0.00 €
K2323.22108316X100B83M16251383510013320 0.00 €
K2323.22108316X150B83M16251883515013320 0.00 €
K2323.22108316X200B83M16252383520013320 0.00 €
K2323.22108320X100B83M20251403710017320 0.00 €
K2323.22108320X150B83M20251903715017320 0.00 €
K2323.22108320X200B83M20252403720017320 0.00 €
K2323.22110316X100B103M16271403710013330 0.00 €
K2323.22110316X150B103M16271903715013330 0.00 €
K2323.22110316X200B103M16272403720013330 0.00 €
K2323.22110320X100B103M20271423910017330 0.00 €
K2323.22110320X150B103M20271923915017330 0.00 €
K2323.22110320X200B103M20272423920017330 0.00 €
K2323.22110324X100B103M24271423910020330 0.00 €
K2323.22110324X150B103M24271923915020330 0.00 €
K2323.22110324X200B103M24272423920020330 0.00 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0.00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Svizzera
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33