Gruppi merceologici
Piedini regolabili in acciaio inox
conformi alla FDA
K2322

Piedini regolabili in acciaio inox conformi alla FDA

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Piedino di appoggio, mandrino filettato in acciaio inox 1.4301.
Rivestimento in gomma (EPDM), approvato dalla FDA.

Versione:Base in acciaio inox, lucidato.
Mandrino filettato in acciaio inox, non trattato.
Base in gomma blu.
Nota:Piedini regolabili in acciaio inox con mandrino filettato montato su supporto girevole e base di appoggio in gomma. Il massiccio rivestimento in gomma è collegato saldamente al disco in lamiera mediante vulcanizzazione. Il rivestimento in gomma offre un'eccellente aderenza al suolo. Ha un effetto fonoassorbente e riduce la trasmissione di vibrazioni e urti al pavimento.

I valori di carico indicati nella tabella si basano su una serie di test in cui è stato applicato un carico statico perpendicolare alla base, al centro del mandrino. Le forze che agiscono radialmente, come quelle causate da vibrazioni o altri effetti simili, influenzano la capacità di carico e non sono state considerate nei valori indicati.

Nei piedi in acciaio inox, a partire dalla dimensione della vite M16 o da una lunghezza della vite L=150, l'apertura della chiave è a due angoli.

Dado idoneo fornito in dotazione.
Su richiesta:

Piastra di appoggio e mandrino filettato in acciaio inox 1.4401.
Base in gomma NBR, nero.

Particolarità:
Acciaio inox
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K2322 Piedini regolabili in acciaio inox conformi alla FDA 241 kB

Disegni (sintesi completa)

Piedini regolabili in acciaio inox
conformi alla FDA

Piedini regolabili in acciaio inox conformi alla FDA, forma A

Maggiori informazioni

Disegni

Piedini regolabili in acciaio inox conformi alla FDA, forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD

D1HH1H2LSWCarico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
CADAcc.PrezzoOrdinare
K2322.105010X100A50M102413232100144 0.00 €
K2322.105010X50A50M1024823250144 0.00 €
K2322.105012X100A50M122413232100144 0.00 €
K2322.105012X150A50M122418535150104 0.00 €
K2322.105012X50A50M1224823250144 0.00 €
K2322.106010X100A60M102713535100147 0.00 €
K2322.106010X50A60M1027853550147 0.00 €
K2322.106012X100A60M122713535100147 0.00 €
K2322.106012X150A60M122719040150107 0.00 €
K2322.106012X200A60M122724040200107 0.00 €
K2322.106012X50A60M1227853550147 0.00 €
K2322.106016X150A60M162719040150137 0.00 €
K2322.106016X200A60M162724040200137 0.00 €
K2322.108010X100A80M1030137371001410 0.00 €
K2322.108010X125A80M1030162371251410 0.00 €
K2322.108010X50A80M10308737501410 0.00 €
K2322.108010X75A80M103011237751410 0.00 €
K2322.108012X100A80M1230137371001410 0.00 €
K2322.108012X125A80M1230162371251410 0.00 €
K2322.108012X150A80M1230192421501010 0.00 €
K2322.108012X50A80M12308737501410 0.00 €
K2322.108012X75A80M123011237751410 0.00 €
K2322.108016X100A80M1630142421001310 0.00 €
K2322.108016X125A80M1630167421251310 0.00 €
K2322.108016X150A80M1630192421501310 0.00 €
K2322.108016X200A80M1630242422001310 0.00 €
K2322.108016X75A80M163011742751310 0.00 €
K2322.108020X100A80M2030142421001710 0.00 €
K2322.108020X125A80M2030167421251710 0.00 €
K2322.108020X150A80M2030192421501710 0.00 €
K2322.108020X200A80M2030242422001710 0.00 €
K2322.110016X150A100M1633196461501315 0.00 €
K2322.110016X200A100M1633246462001315 0.00 €
K2322.110020X100A100M2033146461001715 0.00 €
K2322.110020X125A100M2033171461251715 0.00 €
K2322.110020X150A100M2033196461501715 0.00 €
K2322.110020X200A100M2033246462001715 0.00 €

Piedini regolabili in acciaio inox conformi alla FDA, forma B

Maggiori informazioni

Disegni

Piedini regolabili in acciaio inox conformi alla FDA, forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaAD

D1HH1H2LSWCarico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
CADAcc.PrezzoOrdinare
K2322.206010X100B4560M102713535100147 0.00 €
K2322.206010X50B4560M1027853550147 0.00 €
K2322.206012X100B4560M122713535100147 0.00 €
K2322.206012X150B4560M122719040150107 0.00 €
K2322.206012X200B4560M122724040200107 0.00 €
K2322.206012X50B4560M1227853550147 0.00 €
K2322.206016X150B4560M162719040150137 0.00 €
K2322.206016X200B4560M162724040200137 0.00 €
K2322.208010X100B5480M1030137371001410 0.00 €
K2322.208010X125B5480M1030162371251410 0.00 €
K2322.208010X50B5480M10308737501410 0.00 €
K2322.208010X75B5480M103011237751410 0.00 €
K2322.208012X100B5480M1230137371001410 0.00 €
K2322.208012X125B5480M1230162371251410 0.00 €
K2322.208012X150B5480M1230192421501010 0.00 €
K2322.208012X50B5480M12308737501410 0.00 €
K2322.208012X75B5480M123011237751410 0.00 €
K2322.208016X100B5480M1630142421001310 0.00 €
K2322.208016X125B5480M1630167421251310 0.00 €
K2322.208016X150B5480M1630192421501310 0.00 €
K2322.208016X200B5480M1630242422001310 0.00 €
K2322.208016X75B5480M163011742751310 0.00 €
K2322.208020X100B5480M2030142421001710 0.00 €
K2322.208020X125B5480M2030167421251710 0.00 €
K2322.208020X150B5480M2030192421501710 0.00 €
K2322.208020X200B5480M2030242422001710 0.00 €
K2322.210016X150B69100M1633196461501315 0.00 €
K2322.210016X200B69100M1633246462001315 0.00 €
K2322.210020X100B69100M2033146461001715 0.00 €
K2322.210020X125B69100M2033171461251715 0.00 €
K2322.210020X150B69100M2033196461501715 0.00 €
K2322.210020X200B69100M2033246462001715 0.00 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0.00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Svizzera
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33